-
Application
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur de la partie supérieure
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Largeur du couvercle 2
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Avec compensation de potentiel
-
Largeur du couvercle 3
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Feuille de protection
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
GWO6 dérivation en T 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 dérivation en T 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle plat130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle plat 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle extérieur 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle extérieur 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle intérieur 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle intérieur 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int-/ext. 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.130-130 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.130-130 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext L79 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle ext. L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 jeu de raccords 130x63
Prix indicatif (hors TVA)