-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Finition symétrique
-
A charnière
-
Type coudé
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Couleur
Couvercle piece en T L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts 316L L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T 316L L500 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ. 316L L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts 316L L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ. 316L L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L300 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L300 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude 90deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude hor 316L L500 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L200 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude vert rem H125 L600 Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coude vert desc H125 L600 Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T 316L L400 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude 45deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Coude hor 90deg H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coud vert rem 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coud vert desc 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude hor 316L L400 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
Coude vert desc H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Derivation hor H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)