-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Hauteur de paroi latérale
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480805-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L400 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480815-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480755-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487843-WEB-R.jpg)
Courbe 45° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480814-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480804-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L300 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-489005-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L400 GS H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480754-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487807-WEB-R.jpg)
Courbe 30° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487974-WEB-R.jpg)
Desc.-remonte 45° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487842-WEB-R.jpg)
Courbe 45° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480867-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487803-WEB-R.jpg)
Courbe 15° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480753-WEB-F.jpg)
Courbe 90° P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487806-WEB-R.jpg)
Courbe 30° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480803-WEB-R.jpg)
Coude 90°reversible P31+ L200 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480813-WEB-R.jpg)
Raccord de remonte P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480893-WEB-R.jpg)
Couv coude vert rem P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-489004-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L300 GS H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480866-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487841-WEB-R.jpg)
Courbe 45° P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487934-WEB-R.jpg)
Couvercle coude 45° P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487973-WEB-R.jpg)
Desc.-remonte 45° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487802-WEB-R.jpg)
Courbe 15° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)