-
Epaisseur des barres collectrices
-
Courant assigné In
-
Application
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Largeur des barres collectrices
-
Adapté à
-
Matériau
-
Finition du verrouillage
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037302-WEB-R.jpg)
Barre cuivre plate 12 x 4 mm avec étriers - longueur 455 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Barre à trous pour connecteur de protect.long.446 mm XL³/XLS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037300-LEGRAND-1000.jpg)
Barreau laiton complémentaire pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/037388_pw_94952.jpg)
Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037349-WEB-R.jpg)
Barre cuivre non percée 12 x 4 mm - longueur 990 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-037385-WEB-F.jpg)
Conducteur de liaison équiip. pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-004819-WEB-R.jpg)
Barreau plat 12 x 2 mm long. 1 m - bornier de répart.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 10 à 35 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 6 à 16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Butée blocage pas 10 mm - supp. barre - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037360_pw_94951.jpg)
Connecteur pour barres cuivre non percées - 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/037365_pw_92820.jpg)
Connecteur pr barres 12 x 4 mm à trous taraudés - 2 x 10 mm²
Prix indicatif (hors TVA)