Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Raccord. tabl./transfo gauche MR - 160A - Zucchini 4 cond.

ZUCCHINI LEGRAND

Raccord. tabl./transfo gauche MR - 160A - Zucchini 4 cond.

Réf. 50401011 EAN. 8033777040216

Raccord. tabl./transfo gauche MR - 160A - Zucchini 4 cond.

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 160 A
Position d'alimentation Extrémité
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 250 mm
Largeur 280 mm
Hauteur 340 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)