Raccord de montage en T Gac C41x41
SWIFTRACK
LEGRAND
Raccord de montage en T Gac C41x41
Réf. SB700
EAN.
5012774304982
Raccord de montage en T Gac C41x41
Groupe produit : V01
40,88 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Étrier de montage |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez