Aller au contenu principal
Logo print

Raccord M2000 droit PG13.5 diam. 15.5mm métal RTA

RTA LEGRAND

Raccord M2000 droit PG13.5 diam. 15.5mm métal RTA

Réf. 382028 EAN. 3414970411662

Raccord M2000 droit PG13.5 diam. 15.5mm métal RTA

1
Groupe produit : 11
9,13 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 16 mm
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau 65-65
Modèle Droit
Filetage rotatif Oui
Type de construction Filetage extérieur
Type de filetage Autre
Taille du raccordement fileté PG13,5
En une pièce Non
Matériau du boîtier/corps Laiton
Type de traitement de la surface Nickelé
Plus petit diamètre intérieur du tuyau 16 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau 22 mm
Longueur de filetage 8 mm
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
Nombre d'entrées 1
Avec raccordement de mise à la terre Non
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)