![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382341-LEGRAND-1000.jpg)
Raccord M2000 90degr. ISO16 diam. 10mm métal RTA
RTA
LEGRAND
Raccord M2000 90degr. ISO16 diam. 10mm métal RTA
Réf. 382341
EAN.
3414970412164
Raccord M2000 90degr. ISO16 diam. 10mm métal RTA
1
Groupe produit : 11
13,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 16 mm |
---|---|
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau | 65-65 |
Modèle | Droit |
Filetage rotatif | Oui |
Type de construction | Filetage extérieur |
Type de filetage | Autre |
Taille du raccordement fileté | M16 x 1,5 |
En une pièce | Non |
Matériau du boîtier/corps | Laiton |
Type de traitement de la surface | Nickelé |
Plus petit diamètre intérieur du tuyau | 10 mm |
---|---|
Plus grand diamètre externe du tuyau | 16 mm |
Longueur de filetage | 8 mm |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Nombre d'entrées | 1 |
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Temperature de stockage | -20-70 °C |