Raccord droit PG13.5 diam 20mm RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Raccord droit PG13.5 diam 20mm RTA polyamide PA 6.6
Réf. 666530
EAN.
8009561586789
Raccord droit PG13.5 diam 20mm RTA polyamide PA 6.6
1
Groupe produit : 11
3,72 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 15 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Droit |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG13,5 |
Longueur de filetage | 14 mm |
En une pièce | Oui |
---|---|
Hauteur totale | 49 mm |
Longueur totale | 34.5 mm |
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez