Aller au contenu principal
Logo print

Raccord droit PG11 diam 12mm RTA polyamide PA 6.6

RTA LEGRAND

Raccord droit PG11 diam 12mm RTA polyamide PA 6.6

Réf. 666520 EAN. 8009561586468

Raccord droit PG11 diam 12mm RTA polyamide PA 6.6

1
Groupe produit : 11
3,52 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 8 mm
Classe de protection (IP) IP68
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté PG11
Longueur de filetage 10 mm
En une pièce Oui
Hauteur totale 41.5 mm
Longueur totale 26 mm
Couleur Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000075.pdf pdf (0.65 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)