Aller au contenu principal
Logo print

Raccord droit ISO 32 diam 32mm RTA polyamide PA 6.6

RTA LEGRAND

Raccord droit ISO 32 diam 32mm RTA polyamide PA 6.6

Réf. 666482 EAN. 8009561585324

Raccord droit ISO 32 diam 32mm RTA polyamide PA 6.6

1
Groupe produit : 11
9,62 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 25 mm
Classe de protection (IP) IP68
Modèle Droit
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté M32 x 1,5
Longueur de filetage 14 mm
En une pièce Oui
Hauteur totale 56 mm
Longueur totale 47 mm
Couleur Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000075.pdf pdf (0.65 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698 (0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386 (0.68 Mo)