![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666705-LEGRAND-1000.jpg)
raccord coudé 45°Iso 25 D 20 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
raccord coudé 45°Iso 25 D 20 RTA polyamide SFP
Réf. 666705
EAN.
8009561590854
raccord coudé 45°Iso 25 D 20 RTA polyamide SFP
1
Groupe produit : 11
7,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 15 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 45° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Type de raccordement | Filetage |
Taille du raccordement fileté | M25 x 1,5 |
Longueur de filetage | 14 mm |
En une pièce | Non |
Avec support intégré | Non |
Matériau du raccord à écrou | Polyamide |
Matériau du joint | Sans joint |
---|---|
Plus petit diamètre intérieur du tuyau | 15 mm |
Plus grand diamètre externe du tuyau | 20 mm |
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Temperature de stockage | 15-25 °C |
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
5 documents
PEP
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
Sélectionnez