Aller au contenu principal
Logo print

raccord coudé 45°Iso 20 D 12 RTA polyamide SFP

RTA LEGRAND

raccord coudé 45°Iso 20 D 12 RTA polyamide SFP

Réf. 666703 EAN. 8009561590793

raccord coudé 45°Iso 20 D 12 RTA polyamide SFP

1
Groupe produit : 11
6,82 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 12 mm
Classe de protection (IP) IP68
Modèle Angle 45°
Type de construction Filetage extérieur
Type de raccordement Filetage
Taille du raccordement fileté M20 x 1,5
Longueur de filetage 12 mm
En une pièce Non
Avec support intégré Non
Matériau du raccord à écrou Polyamide
Matériau du joint Sans joint
Plus petit diamètre intérieur du tuyau 12 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau 16 mm
Couleur Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -45-105 °C
Temperature de stockage 15-25 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698 (0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386 (0.68 Mo)