raccord coudé 45°Iso 12 D 10 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
raccord coudé 45°Iso 12 D 10 RTA polyamide SFP
Réf. 666698
EAN.
8009561590700
raccord coudé 45°Iso 12 D 10 RTA polyamide SFP
1
Groupe produit : 11
6,19 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 7 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 45° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | M12 x 1,5 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
PEP
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
Sélectionnez