raccord coudé 45° PG7 D 12 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
raccord coudé 45° PG7 D 12 RTA polyamide SFP
Réf. 666738
EAN.
8009561591035
raccord coudé 45° PG7 D 12 RTA polyamide SFP
1
Groupe produit : 11
7,22 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 8 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 45° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG7 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez