![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666746-LEGRAND-1000.jpg)
raccord coudé 45° PG13.5 D 20 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
raccord coudé 45° PG13.5 D 20 RTA polyamide SFP
Réf. 666746
EAN.
8009561591127
raccord coudé 45° PG13.5 D 20 RTA polyamide SFP
1
Groupe produit : 11
7,65 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 12 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 45° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG13,5 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |