Aller au contenu principal
Logo print

raccord coudé 45° PG11 D 16 RTA polyamide SFP

RTA LEGRAND

raccord coudé 45° PG11 D 16 RTA polyamide SFP

Réf. 666745 EAN. 8009561591097

raccord coudé 45° PG11 D 16 RTA polyamide SFP

1
Groupe produit : 11
7,65 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal 12 mm
Classe de protection (IP) IP68
Modèle Angle 45°
Type de construction Filetage extérieur
Taille du raccordement fileté PG11
En une pièce Oui
Couleur Noir
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Oui
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
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)