Raccord 90degr. PG16 diam 25mm RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
Raccord 90degr. PG16 diam 25mm RTA polyamide PA 6.6
Réf. 666588
EAN.
8009561602496
Raccord 90degr. PG16 diam 25mm RTA polyamide PA 6.6
1
Groupe produit : 11
12,98 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 19 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 90° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | PG16 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez