Aller au contenu principal
Logo print

R15GS - REHAUSSE 15MM

CABLOFIL LEGRAND

R15GS - REHAUSSE 15MM

Réf. CM586170 EAN. 3599075861700

R15GS - REHAUSSE 15MM

Groupe produit : V11
12,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Connecteur longitudinal
Connecteur articulé horizontal Oui
Connecteur articulé vertical Non
Type de raccordement Connecteur sans vis
Adapté à un caniveau à grille Oui
Adapté à une échelle de câble Non
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à la largeur du système de support de câble 50-200 mm
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles 25-25 mm
Longueur 98 mm
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Couleur Zinc
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
FT0445_LCM-01.pdf pdf (2.79 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0445_CABLO-01.pdf pdf (2.73 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP