Protection câble R7011
IK-2
LEGRAND
Protection câble R7011
Réf. 8499006
EAN.
8714161280752
Protection câble R7011
Groupe produit : V05
6,16 €
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
Modèle | Carré |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 6 mm |
Entretien du sol | Sec |
Finition du cadre | Cadre de protection de tapis |
Longueur dimension d'encastrement | 271 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 271 mm |
---|---|
Diamètre d'encastrement | 272 mm |
Longueur externe | 284 mm |
Largeur extérieure | 284 mm |
Diamètre externe | 291 mm |
Matériau | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7011 |