![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026267-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur pour DPX 1600 - max. 1250 A
DPX3 1600
LEGRAND
Prolongateur pour DPX 1600 - max. 1250 A
Réf. 026267
EAN.
3245060262679
Prolongateur pour DPX 1600 - max. 1250 A
1
Groupe produit : 84
184,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Epaisseur des barres collectrices | 12-24 mm |
---|---|
Largeur des barres collectrices | 50-50 mm |
Adapté à | Rail plat |
Largeur de la borne | 50 mm |
Section de conducteur max. | 600 mm² |
Courant de fonctionnement nominal max. Ie | 1600 A |
---|---|
Adapté à un raccordement de conducteur rond | Non |
Adapté à un raccordement de conducteur secteur | Oui |
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez