![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055667-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur 3 P + N + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
ACCESSOIRES
LEGRAND
Prolongateur 3 P + N + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Réf. 055667
EAN.
3245060556679
Prolongateur 3 P + N + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
1
Groupe produit : 47
45,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Coudé |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 87.5 mm |
Profondeur | 138 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez