Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de lampes/modules
-
Nombre de lampes/modules
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Couleur de la lumière
-
Variation par coupure de début de phase
-
Longueur
-
Longueur
-
Variation 1-10V
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Variation DSI
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Variation Touch and Dim
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Appareillage fourni
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Variation 0-10V
-
Nombre de pôles
-
Variation DMX
-
Hauteur/profondeur
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Variation modulation de tension secteur
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Variation programmable
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Classe de protection
-
Pas de variation
-
Pas de variation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec panier de protection pour lampe
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
-
Avec interrupteur
-
Avec interrupteur
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Type de câblage
-
Section de conducteur
-
Raccordement électrique avec fiche
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Neutre obligatoire
-
Numéro RAL
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec prise
-
Avec prise
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Interrupteur automatique
-
Mode de commande
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/078334-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
HOSPITAL
Réf. 078334
Applique à LEDs - 1.4m -équipé lecture et ambiance
1 199,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-078332-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HOSPITAL
Réf. 078332
Applique à LEDs - 1.4m lecture et ambiance
943,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/078329-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
HOSPITAL
Réf. 078329
Applique à LED - 0,97m éclairage : lecture + ambiance
639,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-078331-WEB-R.jpg)
LEGRAND
HOSPITAL
Réf. 078331
Applique à LEDs - 1.4m éclairage de lecture à tirette
551,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.