Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Fréquence assignée
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Plage de réglage de la valeur de luminosité
-
Avec coupure nocturne programmable
-
Entrée du contact à poussoir
-
Longueur max. de conduit du capteur de lumière
-
Classe de protection du capteur de lumière
-
Type de montage du capteur de lumière
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Classe de protection (IP), capteur de lumière
-
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
-
Classe de protection (IP)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412626
Inter crépuscul. programmable 1 fonction 250 V - 16A - 2 mod
305,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.