Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
LEGRAND
RAIL STRUT
Réf. VG343758
Rail S 41x41x2,0 L3000 IN304L
141,97 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
RAIL STRUT
Réf. VG343238
Rail S 41x21x2,0 L3000 IN304L
110,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.