Aller au contenu principal
Logo print

PRMOSAIC 2X2P+T SCHUKO 45

Mosaic Legrand

PRMOSAIC 2X2P+T SCHUKO 45

Réf. 77252 EAN. 3245060772529
Groupe produit : 65
2 475,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
Type de contact de protection Autre
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 2
Nombre de modules (construction modulaire) 4
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne automatique
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Support de module
Type de fixation Fixation par encliquetage
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Prise inclinée ou inclinable Oui
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur d'appareil 90 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 31.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F00992EN-05.pdf pdf (1.04 Mo)
2 documents
Autocad 3D
3D_LG-077252.stp ifc (13.43 Mo)
Données BIM
6 documents
Agrément
AENOR-030/002284 (0.55 Mo)
Agrément
NEMKO-P23227033 (0.29 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
VDE-40022733 (0.39 Mo)
PEP
LGRP-01120-V01.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)