Aller au contenu principal
Logo print

Prismaline S19 à équiper Simple

SARLAM LEGRAND

Prismaline S19 à équiper Simple

Réf. 189819 EAN. 3292291898191

Prismaline S19 à équiper Simple

1
Groupe produit : 56
31,61 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Source lumineuse Autre
Source lumineuse fournie Non
Nombre de lampes/modules 1
Douille Autre
Matériau Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-240 V
Courant nominal 313-341 mA
Appareillage Ballast électronique
Appareillage fourni Non
Variation 0-10V Non
Variation 1-10V Non
Variation DALI Non
Variation DMX Non
Variation DSI Non
Variation par potentiomètre (intégré) Non
Variation LineSwitch Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Variation modulation de tension secteur Non
Variation par coupure de fin de phase Non
Variation par coupure de début de phase Non
Variation programmable Non
Variation RF Non
Variation Sine Wave Reduction Non
Variation Touch and Dim Non
Variation Zigbee Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Pas de variation Oui
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Classe de protection (IP) IP24
Classe de protection II
Avec panier de protection pour lampe Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Avec interrupteur Non
Avec détecteur de mouvement Non
Puissance de lampe acceptée 0-75 W
Flux lumineux utile 775 lm
Couleur de la lumière Blanc
Température de couleur 2900-2900 K
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Largeur 60 mm
Hauteur/profondeur 77 mm
Longueur 470 mm
Type de câblage Convient pour câblage traversant
Nombre de pôles 2
Section de conducteur 1.5 mm²
Type de connexion Borne à vis
Raccordement électrique avec fiche Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Neutre obligatoire Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 1.5-6 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec prise Non
Diamètre de tube pour produit saillie 16-16 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 12 mm
Entre axe de fixation verticale 0-5 mm
Entre axe de fixation horizontale 200-205 mm
Interrupteur automatique Non
Mode de commande Filaire

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000073162FR-5.pdf pdf (0.26 Mo)
Mode d'emploi
LE06302AD.pdf pdf (0.34 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails