![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/SARLAM/18/SL-189899-WEB-R.jpg)
Prismaline S19 à équiper Prise 2P+T
SARLAM
LEGRAND
Prismaline S19 à équiper Prise 2P+T
Réf. 189899
EAN.
3292291898993
Prismaline S19 à équiper Prise 2P+T
1
Groupe produit : 56
43,32 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | Autre |
---|---|
Source lumineuse fournie | Non |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 220-240 V |
Courant nominal | 313-341 mA |
Appareillage | Ballast électronique |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Classe de protection | I |
Avec panier de protection pour lampe | Non |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
---|---|
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
Avec interrupteur | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Puissance de lampe acceptée | 0-75 W |
Flux lumineux utile | 775 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 2900-2900 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 60 mm |
Hauteur/profondeur | 77 mm |
Longueur | 470 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Borne à vis |
Raccordement électrique avec fiche | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Neutre obligatoire | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec prise | Oui |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-16 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 12 mm |
Entre axe de fixation verticale | 0-5 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 200-205 mm |
Interrupteur automatique | Non |
Mode de commande | Filaire |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez