-
Matériau
-
Type de prise
-
Type de prise
-
Type de prise
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
DAB+
-
Type de traitement de la surface
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Mode de pose
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Compatible au modem par câble
-
Compatible au modem par câble
-
Atténuation de passage à 860 MHz
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Atténuation de passage à 2 150 MHz
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-A5210M2D-WEB-R.jpg)
MATIX - TV-R-SAT DIRETTA DEMIX 2M AVOR
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-A5211M2C-WEB-F.jpg)
MATIX - PRESA TV-R BELGIO DIRETTA 2M AVORIO
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-5202D-WEB-R.jpg)
MAGIC - PRESA TV DIRETTA 1M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-A5210M2D-WEB-R.jpg)
Magic prise TV/R/SAT 2 mod-ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-A5211M2C-WEB-F.jpg)
Magic prise TV/R réseau câblé Telenet 2 mod ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-5202D-WEB-R.jpg)
Magic prise TV simple coax 1 mod-ivoire
Prix indicatif (hors TVA)