Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Type de prise
-
Type de prise
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
DAB+
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
DAB+
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Mode de pose
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Compatible au modem par câble
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Fréquence radio
-
Fréquence prise SAT
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/086142_pw_93271.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086142
Oteo prise TV/FM/SAT composable
45,17 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-086040-WEB-R.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086040
Oteo prise TV simple complet
19,02 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-086140-WEB-R.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086140
Oteo prise TV simple composable
16,68 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.