-
Composition
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Encastrement de canal
-
Pièce détachée
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Avec protection contre la poussière
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Direction de sortie
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
RJ45 cat 6 STP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat6A STP 1 mod anti-bact LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod vert LCS² Mosaic couleur vert
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod alu LCS² Mosaic couleur alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise RJ45 STP cat6A 2 mod - noir
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 1 mod alu LCS² Mosaic couleur alu
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic RJ 45 cat 6A STP - 45° LCS² - blanc - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 1 mod blanc LCS 2 Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Cle pour prise RJ45 securité
Prix indicatif (hors TVA)