-
Composition
-
Type de connecteur
-
Impression/marquage
-
Encastrement de canal
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Direction de sortie
-
Avec résistance terminale
-
Montage apparent
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KW4279C6AS-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6A blanc complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KG4279C6AS-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6A noir complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KM4279C6AS-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6A sable complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KW4279C6A-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6A blanc complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KG4279C6A-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6A noir complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KM4279C6A-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6A sable complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KW4279C6S-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6 blanc complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KG4279C6S-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6 noir complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KM4279C6S-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 STP cat6 sable complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KW4279C6-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6 blanc complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KG4279C6-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6 noir complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KM4279C6-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat6 sable complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KW4279C5E-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat5e blanc complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KG4279C5E-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat5e noir complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/BT-KM4279C5E-WEB-R.jpg)
LNOW RJ45 UTP cat5e sable complet 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-noir 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-sable 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-blanc 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)