-
Composition
-
Type de connecteur
-
Encastrement de canal
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Montage apparent
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Avec jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Boîtier blindé
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
RJ11 JACK4/6 K10 2M TECH
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - CONNETTORE RJ11 TELEF TIPO K10
Prix indicatif (hors TVA)
RJ11 JACK4/6 K10 2M DARK
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - CONNECTEUR RJ11 K10 TYPE K10
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - CONNECTEUR RJ11 K10 TYPE K10
Prix indicatif (hors TVA)
AXOLUTE - CONNECTEUR RJ11 K10 SOMBRE
Prix indicatif (hors TVA)