-
Composition
-
Composition
-
Type de connecteur
-
Encastrement de canal
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/086044-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - UTP 8 contacts - LCS² - complet
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-086147-WEB-R.jpg)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - FTP 9 contacts - LCS² - composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/086144_pw_96302.jpg)
Oteo prise RJ 45 cat. 6 - UTP 8 contacts - LCS² - composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/086059-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo prise RJ 45 cat. 5e - UTP 8 contacts - LCS² - complet
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/086144_pw_96302.jpg)
Oteo prise RJ 45 cat. 5e - UTP 8 contacts - LCS² - composabl
Prix indicatif (hors TVA)