-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Avec eclips / protection enfant
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Protection contre les surtensions
-
Avec volet de protection
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
LL triple prise précâblé Tech 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL triple prise précâblé anthr 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL triple prise précâblée aff. 16A 250V - Tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL triple prise précâblée aff. 16A 250V - Anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL triple prise précâblé blanc 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL triple prise précâblée aff. 16A 250V - Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblé anthr 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblé Tech 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblée aff. 16A 250V - Tech
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblée aff. 16A 250V - Anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblé blanc 16A 250V
Prix indicatif (hors TVA)
LL double prise précâblée aff. 16A 250V - Blanc
Prix indicatif (hors TVA)