![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5460-BTICINO-1000.jpg)
PRISE RASOIR MAGIC 3 MODULES
MAGIC
BTICINO
PRISE RASOIR MAGIC 3 MODULES
Réf. A5460
EAN.
8012199498157
PRISE RASOIR MAGIC 3 MODULES
Groupe produit : B11
187,50 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 3 |
Mode de pose | Encastré |
Avec volet de protection | Non |
Tension commutable | Oui |
Tension nominale valeur basse | 115 V |
Tension nominale valeur haute | 230 V |
Tension de sortie assignée | 20 VA |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Transparent | Non |
---|---|
Largeur d'appareil | 70.8 mm |
Hauteur d'appareil | 43.6 mm |
Profondeur d'appareil | 54.4 mm |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 43.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez