Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Tension commutable
-
Tension nominale valeur basse
-
Type de traitement de la surface
-
Tension nominale valeur haute
-
Tension de sortie assignée
-
Mode de pose
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Avec boîte d'encastrement
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/A5460-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MAGIC
Réf. A5460
PRISE RASOIR MAGIC 3 MODULES
187,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.