![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052092_pw_92964.jpg)
Prise mobile Hypra caoutchouc IP44-BT- 200-250V - 16A - 3P+T
HYPRA
LEGRAND
Prise mobile Hypra caoutchouc IP44-BT- 200-250V - 16A - 3P+T
Réf. 052093
EAN.
3245060520939
Prise mobile Hypra caoutchouc IP44-BT- 200-250V - 16A - 3P+T
1
Groupe produit : 75
106,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
Sélectionnez