Aller au contenu principal
Logo print

Prise mobile 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra

P17 TEMPRA LEGRAND

Prise mobile 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra

Réf. 555504 EAN. 3414970734686

Prise mobile 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra

1
Groupe produit : 09
92,78 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 63 A
Nombre de pôles 3
Tension selon EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bleu
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Bleu
Numéro RAL 5005
Classe de protection (IP) IP67
Technique de raccordement Borne à vis
Direction d'enfichage Droit
Entrée de câble Raccord à écrou
Matériau Plastique
Finition militaire Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Fiche technique
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
555504.dwg dwg (0.2 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
PEP
LGRP-00206-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)