-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Impression/marquage
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Sylbole scannable / sans obstacle
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Avec eclips / protection enfant
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4142A-WEB-R.jpg)
LNOW prise de courant 2P+T-16A composable 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG55F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T noir 2 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM55F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T sable 2 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW55F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T blanc 2 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KG55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T noir 3 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KW55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T blanc 3 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/BT-KM55M3F-WEB-R.jpg)
LNOW enjo prise aff.2P+T sable 3 mod pr prise de courant
Prix indicatif (hors TVA)