Prise de courant - 10/16 A 250V - 2P+T voy - 2,5 mod.
DIN
LEGRAND
Prise de courant - 10/16 A 250V - 2P+T voy - 2,5 mod.
Réf. 004283
EAN.
3245060042837
Prise de courant - 10/16 A 250V - 2P+T voy - 2,5 mod.
1
Groupe produit : 21
30,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Avec volet de protection | Non |
Type de tension | AC |
Modèle | Prise CEE 7/3 (type F) |
Type de contact de protection | Rond |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec témoin lumineux | Oui |
Largeur en nombre de modules | 2.5 |
Profondeur d'encastrement | 60 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Nombre de prises de courant | 1 |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 2 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Nombre de contacts actifs (carré) | 0 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 83 mm |
---|---|
Profondeur | 55.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Non |
Capacité des bornes | 1.5-10 mm² |
Type de connexion | Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez