Aller au contenu principal
Logo print

Prise arrière DMX³1600 - 4P pour version fixe

DMX3 1600 LEGRAND

Prise arrière DMX³1600 - 4P pour version fixe

Réf. 028041 EAN. 3414971505322

Prise arrière DMX³1600 - 4P pour version fixe

1
Groupe produit : 84
198,20 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de construction de l'appareil Autre
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Relais de signalisation de déclenchement disponible Non
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Largeur 50 mm
Hauteur 15 mm
Profondeur 63 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Autre
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 120-1000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE11315AB.pdf pdf (5.3 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p75.pdf pdf (0.17 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p75.pdf pdf (0.19 Mo)
1 document
Autocad 3D
028041.dwg dwg (0.06 Mo)