Aller au contenu principal
Logo print

Presse-étoupe ISO 32 - IP 68 capacité de serrage mini 18 mm

PLEXO LEGRAND

Presse-étoupe ISO 32 - IP 68 capacité de serrage mini 18 mm

Réf. 098006 EAN. 3245060980061

Presse-étoupe ISO 32 - IP 68 capacité de serrage mini 18 mm

1
Groupe produit : 62
4,73 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de filetage Métrique
Taille de filetages métrique/PG 32
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz Autre
Inclinaison du filetage 1.5 mm
Longueur de filetage 42 mm
Dimension du profil 42 mm
Dimension angulaire hexagonale 58.5 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à 18-25 mm
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Sans halogène Oui
Renforcé en fibre de verre Non
Classe de protection (IP) IP68
Résistant aux chocs Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7001
Protection contre les courbures Non
Avec contre-écrou Oui
Fixation sans contre-écrou Oui
Modèle Droit
Joint multi-passages Non
Raccord à écrou de câble plat Non
Serre cable Non
Type de garniture d’étanchéité Anneau d'étanchéité
Raccord à écrou divisible Non
Temperature d'utilisation /d'installation -20-80 °C
Version anti-déflagration Non
Pour Ex-Zone gaz Sans
Pour poussière Ex-Zone Sans
Pour câble blindé Non
Finition CEM Non
Blindé Non
Largeur 43 mm
Hauteur 55 mm
Temperature de stockage -20-80 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03595FR-01.pdf pdf (1.11 Mo)
Fiche technique
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
098006.dwg dwg (0.12 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-IT-23350 (0.64 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06749 (0.56 Mo)
Agrément
VDE-40010044 (0.36 Mo)