-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
DPX³630 disj MT 4P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 4P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 3P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 3P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 4P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 4P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 3P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³630 disj MT 3P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)