-
Tension nominale
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Composition
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type d'impression
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/26108L-BTICINO-1000.jpg)
BOUTON SONNETTE IP 55 LIVING ECLAIRE AVEC PORTE-NOM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/26108T-BTICINO-1000.jpg)
BOUTON SONNETTE IP55 TECH ECLAIRE AVEC PORTE-NOM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/26108N-BTICINO-1000.jpg)
BOUTON SONNETTE IP55 LIGHT ECLAIRE AVEC PORTE-NOM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4038R-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIVING 10A-250V-1P(NO)- VOYANT ROUGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4038V-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIVING 10A-250V-1P(NO)- VOYANT VERT
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4038R-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIGHT TECH 10A-250V-1P(NO)- VOYANT ROUGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4038V-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIGHT TECH 10A-250V-1P(NO)- VOYANT VERTE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4036-BTICINO-1000.jpg)
DOUBLE POUSS. LIGHT TECH 10A - 250V - 1P(NO) + 1P(NO)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4036-BTICINO-1000.jpg)
DOUBLE POUSSOIR LIVING 10A - 250V - 1P(NO) + 1P(NO)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4038R-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIGHT 10A-250V-1P(NO)- VOYANT ROUGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4038V-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIGHT 10A-250V-1P(NO)- VOYANT VERT
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4044N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir 2P NO 10A 250V 1 mod bornes à vis anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4044N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir 2P NO 10A 250V 1 mod bornes à vis tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4036-BTICINO-1000.jpg)
DOUBLE POUSSOIR LIGHT 10A - 250V - 1P(NO) + 1P(NO)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4033-BTICINO-1000.jpg)
BOUTON-POUSS. LIGHT TECH 10A -1P(NO)- BOUTON A TIRAGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4033-BTICINO-1000.jpg)
POUSSOIR LIVING 10A -1P(NO)- BOUTON A TIRAGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4044N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir 2P NO 10A 250V 1 mod bornes à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4042M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir sonn. NO 2 mod bornes à vis anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir éclair. NO 2 mod bornes à vis anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir éclair. NO 2 mod bornes à vis tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/NT4042M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir sonn. NO 2 mod bornes à vis tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LN4040-BTICINO-1000.jpg)
LL-Pouss. Porte-ét. 1P NO 10A 250V 2 mod bornes auto
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4042M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir sonn. NO 2 mod bornes à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/N4043M2N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Poussoir éclair. NO 2 mod bornes à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)