Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Commande radio possible
-
Commande infrarouge possible
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741653-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741653
Val poussoir 4 boutons comp. app.complet alu à griffes
73,36 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741753-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741753
Val poussoir 4 boutons comp. app.complet noir à griffes
73,36 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741553-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VALENA NEXT
Réf. 741553
Val poussoir 4 boutons comp. app.complet blanc à griffes
69,49 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.