![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-344842-WEB-R.jpg)
Poste intérieur EOS classe 300 avec connexion WiFi et 3/4G
CLASSE300
BTICINO
Poste intérieur EOS classe 300 avec connexion WiFi et 3/4G
Réf. 344842
EAN.
8005543677513
Poste intérieur EOS classe 300 avec connexion WiFi et 3/4G
Groupe produit : B02
478,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Oui |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 230 mm |
Profondeur | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Oui |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 20-27 V |
Courant d'alimentation | 0.1-0.580 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
Consommation en veille | 215 mA |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 40-40 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 0 |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 6 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 1280x720 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 200 m |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security , Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
Sélectionnez