Poste intérieur Classe 300EOS en blanc avec teleloop
CLASSE 300EOS
Bticino
Poste intérieur Classe 300EOS en blanc avec teleloop
Réf. 344845
EAN.
8005543678930
Poste intérieur Classe 300EOS en blanc avec teleloop
Groupe produit : B02
478,10 €
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
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Voyant de fonctionnement | Oui |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Type d'interface | Wi-Fi/WLAN |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Oui |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 230 mm |
Profondeur | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 20-27 V |
Courant d'alimentation | 0.1-0.580 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 80 dB |
Consommation en veille | 215 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 40-40 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 0 |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 6 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 1280x720 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 200 m |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Nombre de Pack 1 | 0 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Code CEI (Pack2) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack2) | Non applicable |
Nombre de Pack 2 | 0 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 0 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa |
Nom de l'application | Home + Security , Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Brochures
Documents B2B
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
Sélectionnez