-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN316L BERCEAU POUR CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1000N L150 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 1100N L100 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50IN304L berceau pour CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CM50_CF54_P_070803.jpg)
CM50IN304L CONSOLE MURALE CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-CAT40_CF54_50_P_070803.jpg)
CAT40 INOX316L CONSOLE LEGERE
Prix indicatif (hors TVA)