-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S600GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S500GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN400GC - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S400GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S300GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C21S_P_070803.jpg)
C21S 400/GC CONSOLE 41X21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C21S_P_070803.jpg)
C21S 300/GC CONSOLE 41X21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S200GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C21S_P_070803.jpg)
C21S 200/GC CONSOLE 41X21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C41S_P_070803_horizontal.jpg)
C41S150GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-C21S_P_070803.jpg)
C21S 150/GC CONSOLE 41X21
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN300GC - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN200GC - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN150GC - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CSN.jpg)
CSN100GC - CONSOLE MURALE FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC50GC - BERCEAU POUR CF54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-586133-WEB-R.jpg)
CM50XL ZnMg CONSOLE MURALE XL
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CB200-ext.jpg)
Console CB 800N L50 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-586063-WEB-R.jpg)
CM50 ZnMg - CONSOLE MURALE CF 54/50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/CM-586197-WEB-R.jpg)
CAT40 ZnNi - CONSOLE MURALE
Prix indicatif (hors TVA)